- Artikelnummer:
- SK 3286.520
- Produktbeskrivelse
- Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
- Materiale
- Aluminium
- Passer til best.nr.
- 3320.600
- 3334.600
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 558 mm
Dybde: 8 mm
- Vægt/PS
- 0,8 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 76169100
- EAN
- 4028177445079
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Metalfilter, til chillere, BHD: 500x558x8 mm