- Artikelnummer:
- SK 3286.570
- Produktbeskrivelse
- Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
- Materiale
- Aluminium
- Passer til best.nr.
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- Dimensioner
- Bredde: 945 mm
Højde: 765 mm
Dybde: 20 mm
- Vægt/PS
- 5,56 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Toldtarifnummer
- 76169100
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK metal filter for chillers, WHD: 945 x 765 x 20 mm