- Artikelnummer:
- SK 3286.650
- Produktbeskrivelse
- Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
- Materiale
- Aluminium
- Passer til best.nr.
- 3335.790
- Dimensioner
- Bredde: 605 mm
Højde: 800 mm
Dybde: 20 mm
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Målene er ændret. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på produktionsdatoen for TopTherm Chiller. Dette metalfilter er gyldigt fra og med produktionsdato 23.05.2019 for Chilleren.
- Vægt/PS
- 3,04 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 73144900
- EAN
- 4028177962934
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706