- Artikelnummer:
- SK 3176.000
- Produktbeskrivelse
- Dette frontudgangsgitter er nødvendigt, hvis der i det nedre område af elektronikskabet indsættes en 482,6 mm (19") tværstrømsblæser (SK 3144.000/SK 3145.000), og varmluften skal strømme ud i overkanten af skabet. Gitteret svarer i design til udsugningsgitteret på tværstrømsblæseren. Dette gitter kan ved egenkonvektion også anvendes som rent ind- og udstrømningsgitter.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,36 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Frontudgangsgitter, til tværstrømsblæser SK 3144/3145, 2 U