- Artikelnummer:
- SK 3322.720
- Udgave
- til filterventilator/udgangsfilter
- Materiale
- PET
- Farve
- Hvid
- Bemærk
- Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
- Passer til best.nr.
- 3238.xxx
- Dimensioner
- Bredde: 114 mm
Højde: 114 mm
Dybde: 14 mm
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779
: G4
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO Coarse 70 %
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP54 ved montage i filter- og topmonteret ventilator/udgangsfilter
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
- Vægt/PS
- 0,12 kg
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK foldefilter IP54, til filterventilator/udgangsfilter 3238.xxx, BHD: 114x114x14 mm