- Artikelnummer:
- SK 3301.910
- Produktbeskrivelse
- Sikkerhedsanordning til brug i vandkredsløb mellem returkøleanlæg og luft-/vandvarmeveksler. Forhindrer stigning af pumpetrykket i returkøleanlægget mod den lukkede magnetventil i luft-/vandvarmeveksleren uden for kølecyklen.
- Materiale
- Messing
- Ventiludførelse
- ¾" bypassventil
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,62 kg
- Toldtarifnummer
- 84818073
- EAN
- 4028177448636
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
-
SK bypassventil 3/4", til anvendelse ved returkøleanlæg og luft/vand-varmevekslere, 2-12 bar, forindstilling 3 bar