- Artikelnummer:
- SK 3301.920
- Produktbeskrivelse
- Sikkerhedsanordning til brug i vandkredsløb mellem returkøleanlæg og luft-/vandvarmeveksler. Forhindrer stigning af pumpetrykket i returkøleanlægget mod den lukkede magnetventil i luft-/vandvarmeveksleren uden for kølecyklen.
- Materiale
- Messing
- Ventiludførelse
- 1" bypassventil
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,02 kg
- Toldtarifnummer
- 84818073
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK bypassventil 1", til anvendelse ved returkøleanlæg og luft/vand-varmevekslere, 2-12 bar, forindstilling 3 bar
- Certifikater
- EAC