- Artikelnummer:
- SK 3301.950
- Produktbeskrivelse
- Ud over frostsikring, opnås der med dette kølemedium også bekæmpelse af bakterievækst samt optimal korrosionsbeskyttelse.
- Indhold
- 10 l
- Blanding af Antifrogen/vand
- 1 : 2
- Leveringsform
- Dunk
- Rifrost
- Udendørs
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 12 kg
- Toldtarifnummer
- 38200000
- EAN
- 4028177448674
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Produktbeskrivelse
- SK Kølemiddel til chillere, Blanding af antifrys/vand 1:2, Container: 10 l
- Certifikater
- EAC