Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
Artiklen erstattes af:
9680227
Rækkesystemer TS 8 Sikringlistskab
Artikelnummer: SV 9670.127
Rækkesystemer TS 8, til fordeling af elektrisk energi med sikringsforsynede sikringslister af mærket Jean Müller eller ABB/Siemens.
- Artikelnummer:
- SV 9670.127
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Låge(r), topplade, bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme med højrehængslet låge, venstre side åben
Topplade
Bagplade
Flangeplader, tredelt
Lås: 3 mm dobbeltkam
4 transportøjer
Montagestel til koblingslister med sikringer (mærket ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- Op til IP 3X, afhængig af beklædning
- Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- SV Koblingslisteskabe, BxHxD: 1200x2200x800 mm, stålplade