Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9650.311
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tværsnit
- 2.323 mm²
- Længde
- 1.199 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Passer til
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 28,1 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 25,12
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569584
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 1199 mm, Maxi-PLS 3200