Tilslutningsgevind Til Maxi-PLS-Busbar

Artikelnummer: SV 9640.970

Til indskydning fra siden i Maxi-PLS skinneprofil.

Artikelnummer:
SV 9640.970
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af fladkobberskinner og tilslutningskomponenter til Maxi-PLS-samleskinnerne. Til indskubning i siden af samleskinneprofilen og fastgørelse af gevindboltene.
Materiale
Tilslutningsgevind: Kobberlegering
Længde
20 mm
Passer til skinner
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensioner
Gevind: M8
Pakkestørrelse
15 stk.
Vægt/PS
0,27 kg
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177238817
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsgevind, M8, L: 20 mm, til Maxi-PLS skinne, (Maxi-PLS 1600/2000)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer