Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9676.961
- Produktbeskrivelse
- Til forbindelse af komponenter som f.eks. tilslutningsvinkel og forbindelsessæt.
- Materiale
- Stål, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. 8 møtrikker og 16 spændskiver
- Dimensioner
- Gevind: M12
Gevindlængde: 40 mm - Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Vægt/PS
- 0,68 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177606234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skruesamlinger, M12x40 mm