Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9676.526
- Produktbeskrivelse
- Til sammenkobling af tilslutningsvinkler med samleskinnesystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- Bemærk
- De medfølgende skruer anvendes til at fiksere kontaktstykkerne på samleskinnerne
- Skruer til fastgørelse af tilslutningsvinkel medfølger ikke
- Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål + (antal delledere x 10)
- Antal skruer per vinkel: Ved 2 underledere pr. leder: 2 stk. og ved 3 eller 4 underledere pr. leder: 4 stk.
- Passende til skinnesystem
- Flat-PLS
- Montagemål
- 40 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,6 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,39
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Kontaktstykke E-Cu, BH: 60x20 mm, til 2 strands, (flat-PLS)