Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.164
- Udgave
- til indbygning i top-/bundområdet / direkte over/under koblingsbryder
- Anvendelsesområder
- Til indbygning af skinneholdere
- Materiale
- Rustfrit stål
- Antal poler/skinnecenterafstand
- 3-polet
165 mm - Passende til skinnesystem
- Flat-PLS 100
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 2,404 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177606418
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systembeslag, til skinneholdere, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm skinnecenterafstand:, til TS tag/bundplade (D: 600 mm)
- Godkendelser
- CSA + CSAus