- Artikelnummer:
- SV 9675.883
- Anvendelsesområder
- Til samling af horisontale Flat-PLS skinnesystemer i top-/bundområdet med vertikale Flat-PLS skinnesystemer.
- For number of bars per conductor
- 4
3 - Passende til skinnesystem
- Flat-PLS 60
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Dybde: = 600 mm
= 800 mm - Passer til skinner
- Bredde: 60, 50
Højde: 10 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,3 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 4,37
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626386
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613