Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.066
- Produktbeskrivelse
- Sideskilleplade til funktionsfelter, til indhængning i TS-hulmønstret. Forberedt til indhængning af montagevinkler til horisontale skilleplader eller montageplader. To TS-hulsystemer giver mulighed for anvendelse af yderligere TS-tilbehør. Med sidepladerne til reduceret feltdybde og en hjælpekonstruktion af TS-montageskinner 17 x 17 mm kan der skabes et skabstværgående frirum i sidepladeområdet, f.eks. til gennemføring af skinnesystemet.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- For compartment depth
- 600 mm
- Dimensioner
- Højde: 600 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 7,682 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177575806
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Sideplademodul til funktionsfelt, H: 600 mm, til D: 600 mm