Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.069
- Produktbeskrivelse
- Til montage af et Maxi-PLS kabeltilslutningsskinnesystem.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passende til skinnesystem
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Dimensioner
- Højde: 450 mm
- Passer til
- Dybde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 8,89 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Sideplademodul til funktionsfelt, H: 450 mm, til D: 600 mm