Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.194
- Produktbeskrivelse
- Til lukning af kabelindføringer.
- Materiale
- PVC, 3 mm
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7004
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- For side panel module height
- 400 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177684768
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Flangeplade, BH: 313x152,5 mm, til Sideplademodul til funktionsfelt, (H: 400 mm)