Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.405
- Produktbeskrivelse
- Montagevinklen kan fastgøres på TS-rammen, på sideplademodulet eller mellem et rammeprofil og en hjælpekonstruktion. Præfabrikerede montageåbninger giver mulighed for indskydning af skillepladerne.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- For compartment depth
- 425 mm
- Længde
- 427 mm
- Dimensioner
- Længde: 427 mm
- Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Vægt/PS
- 2,712 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543607
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montagevinkler, L: 427 mm, til skilleplader