Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.483
- Udgave
- Med ventilationsåbning
- Produktbeskrivelse
- Til horisontal adskillelse af funktionsfelter. I kombination med sideplademodulerne danner de en formopdeling efter Form 3 eller 4.
- Materiale
- Stålplade, 1,25 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- For compartment depth
- 400 mm
- Montageanvisning
- Til indbygning af skillepladen kræves der 2 montagevinkler per stk.
- Dimensioner
- Bredde: 706 mm
Dybde: 370 mm - Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 9,92 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177704732
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skilleplader, WT: 706x370 mm, til TS (B: 800 mm)