Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.506
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af gennemføring.
- Materiale
- ABS PMMA
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 223,5 mm - Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 1,732 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177600126
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Flangeplade, BH: 450x223,5 mm, til skilleplader med gennemføring, til TS (B: 600 mm)