Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2020
- Artikelnummer:
- SV 9674.762
- Produktbeskrivelse
- Bærerammesæt til montage af DIN-skinnemonterede enheder (f.eks. MCB'er). Montage af bæreskinnerne sker med to montagevinkler på funktionsfelt-sidepladerne til indvendig opdeling. Afdækningen fastgøres med fingerskruer på bærerammen. I kombinationer med skilleplader, delmontageplader og sideplader er der mulighed for indvendig opdeling efter Form 2, 3 eller 4.
- Materiale
- Bæreramme: Stålplade, galvaniseret, 1,5 mm
Afdækning: Stålplade, lakeret, 1,5 mm - Leveringsomfang
- Montageskinner
2 montagevinkler
1 afdækning med udskæring
Inkl. montagematerialer - Til funktionsfelthøjde
- 300 mm
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Antal moduler 17,5 mm
- 2 x 24
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 3,2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543805
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Bæreramme, til DIN-skinnemonterede enheder, 2 x 24 Opdelingsenheder, BH: 500x295 mm