Afdækning til fordelingsskinne (sikringslistefelt ABB/Siemens)
Til afskærmning af fordelingsskinnesystemet i et sikringslistefelt udformet til montage af apparater af mærket ABB (type SlimLine) eller Siemens (type 3NJ62). De 200 mm høje skinnefeltafskærmninger adskiller prøvefingersikkert skinnefeltet fra apparatfeltet i kapslingsklasse IP 20. Afdækningen kan bestilles hos ABB under best.nr. NHP 407062R000X. Ved skabshøjde 2000 mm skal der afdækkes en højde på 1500 mm, ved skabshøjde 2200 mm skal der afdækkes en højde på 1700 mm.