Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2020
- Artikelnummer:
- SV 9675.230
- Udgave
- Til fordelingsskinnesystem bag funktionsfeltet
- Produktbeskrivelse
- Forberedt for tilslutning af T-forbindelsessæt.
- Materiale
- E-Cu
- Længde
- 1.350 mm
- Passer til
- Højde: = 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 10,7 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 10,89
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177575974
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Fordelingsskinner E-Cu, L: 1350 mm, PLS 1600