Tilslutningsadaptere

Artikelnummer: SV 9342.200

Til skinnesystemer med 60 mm centerafstand.

Artikelnummer:
SV 9342.200
Materiale
Afdækning: ABS
Chassis: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkestrøm maks.
63 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 65 A, NLRV/7
Ledningsafgang
foroven
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 20 mm
Højde: 215 mm
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
2,5 ‐ 10 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet
2,5 ‐ 10 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
0,2 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,019
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177503595
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsadapter, 63 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven, rundledertilslutning 2,5-10 mm?
Godkendelser
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer