Skinneholdere Til fladkobberskinner

Artikelnummer: SV 9340.010

Til fladkobberskinner op til 800 A.

Artikelnummer:
SV 9340.010
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkedriftsspænding
1000 V, 3~
Bemærkning vedr. produktnr.
Ved anvendelse af samleskinner på 12 x 5/10 mm skal der endvidere anvendes et afstandsstykke 9340.090
Antal poler
3-polet
Med udvendig montage
Ja
Skinnecenterafstand
60 mm
Passer til skinner
15 x 5 - 30 x 10 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Vægt/PS
0,724 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177502338
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Skinneholder, 3-polet, 60 mm skinnecenterafstand:, til skinne BH: 12x5-30x10 mm, (external Beslag)
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer