- Artikelnummer:
- SV 9342.004
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Mærkedriftsspænding
- 1000 V, 3~
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, holderafstand 250 mm, samleskinner PLS 1600, Circuit Breaker maks. 1200A, DIVQ/7
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Til UL-applikationer er anvendelse af bundprofil nødvendigt
- UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
- Skinneholderudførelse
- PLS 1600 PLUS
- Antal poler
- 4-polet
- Passer til skinner
- PLS 1600
- Med indvendig montage
- Ja
- Skinnecenterafstand
- 60 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 2,276 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinneholder, PLS 1600, 4-polet, 60 mm skinnecenterafstand:, UL design