Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.008
- Produktbeskrivelse
- Systembeslag med gevindboringer M5 og M6 i 50 mm trin til opbygning af et RiLine60 hovedskinnesystem i hovedskinnefeltet. Til indhængning i TS-rammen.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Højde
- 362 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543454
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systembeslag, BH: 738,5x362 mm, til TS (B: 800 mm)