- Artikelnummer:
- SV 3085.000
- Produktbeskrivelse
- Berøringsafskærmning ved indkapsling af skinner.
- Materiale
- Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Længde
- 1.000 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Passer til skinner
- Skinne E-Cu
- Passer til skinner
- 40 - 60 x 10 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Vægt/PS
- 6,12 kg
- Toldtarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinneafdækningsprofil, til dimension BH: 40-60x10 mm, L: 1000 mm/sektion