- Artikelnummer:
- SV 3057.000
- Materiale
- Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Antal poler/skinnecenterafstand
- 3-polet
150 mm
- Passer til skinner
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Mærkestrøm maks.
- 3.000 A
- Dimensioner
- Bredde: 30 mm
Højde: 420 mm
Dybde: 170 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 4,696 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinneholder, 3-polet, 150 mm skinnecenterafstand:, til skinne BH: 100x10 mm