- Artikelnummer:
- SV 3074.000
- Materiale
- Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 30 mm
50 mm - Pakkestørrelse
- 24 stk.
- Vægt/PS
- 0,072 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177036093
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Låseindsats, til skinneholdere, SV 3073000 (E-Cu 30x10 mm), SV 3052000 (E-Cu 50x10 mm)