- Artikelnummer:
- SV 3075.000
- Produktbeskrivelse
- Passer til samleskinneholder SV 3073.000 (40 x 10 mm) og SV 3052.000 (60 x 10 mm).
- Materiale
- Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm
- Pakkestørrelse
- 24 stk.
- Vægt/PS
- 0,072 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Låseindsats, til skinneholdere, SV 3073000 (E-Cu 40x10 mm), SV 3052000 (E-Cu 60x10 mm)