- Artikelnummer:
- SV 9677.430
- Produktbeskrivelse
- Til direkte tilslutning af rundledere.
- Materiale
- Messing
- Overflade
- Fortinnet
- Til modulstørrelse
- 1/2
- Passer til best.nr.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- Tilslutning til rundlederdiametre
- 70 ‐ 240 mm²
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 0,366 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,067
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177705173
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV V tilslutningsklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 1/2 (SV 9677XXX), rundledertilslutning 70-240 mm?