- Artikelnummer:
- SV 9603.000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 3 mm
- Tværsnit
- 120 mm²
- Længde
- 1.100 mm
- Dimensioner
- Længde: 1.100 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 4,068 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,18
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177140561
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS specialskinne E-Cu, L: 1100 mm, 120 mm? tværsnit