- Artikelnummer:
- SV 9612.000
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
Chassis: RAL 9011
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 17 x 15 mm
- Bemærk
- Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Mærkedriftsspænding
- 690 V
- Mærkestrøm maks.
- 250 A
- Dimensioner
- Bredde: 115 mm
Højde: 182 mm
- Tilslutning til rundlederdiametre
- 10 ‐ 120 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,08 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,3
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177140721
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Mini-PLS tilslutningsadapter, 250 A, 690 V, 3-polet, rundledertilslutning 10-120 mm?, lamelstørrelse BH: 17x15 mm