- Artikelnummer:
- SV 9629.100
- Produktbeskrivelse
- Til montage af NH-sikringslastadskiller str. 000 (best.nr. 3431.000) på Mini-PLS skinnesystemer.
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 9011
- Tværsnit
- 35 mm²
- Dimensioner
- Bredde: 90 mm
Højde: 160 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,561 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,23
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Mini-PLS skinneadapter, tilslutningsledning 5 mm?, til NH-sikringslastadskiller str. 000, SV 3431000