- Artikelnummer:
- SV 9630.000
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- Chassis: RAL 9011
Afdækning: RAL 7035
- Bemærk
- Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (pasbøsning)
- Mærkedriftsspænding
- 400 V
- Mærkestrøm maks.
- 63 A
- Dimensioner
- Bredde: 38 mm
Højde: 160 mm
- Tilslutning til rundlederdiametre
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,35 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,11
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177149908
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeskrivelse
-
SV Mini-PLS skinnemonteret sikringselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polet, rundledertilslutning 1,5-16 mm?, adaptermuffe, inklusiv afdækningsplade