Støttepanel til afdækningsprofil

Artikelnummer: SV 9340.224

For ekstra stabilitet, for at forhindre berøring på siden af afdækningsprofilet.

Artikelnummer:
SV 9340.224
Produktbeskrivelse
Til at forhindre berøring på siden af afdækningsprofilet. Desuden sikrer støttepanelet ekstra stabilitet. Anbefalet montageafstand ≤ 500 mm.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Passende til skinnesystem
4-polet
Pakkestørrelse
5 stk.
Vægt/PS
0,19 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177536753
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Støttepanel, til Afdækningsprofil, SV 9340214
Godkendelser
C-UL
UL + C-UL (listed)