Bundprofilmellemstykke Til RiLine skinnesystemer

Artikelnummer: SV 9340.140

Berøringsbeskyttelse på bagsiden ved samling af skinner fra skab til skab.

Artikelnummer:
SV 9340.140
Produktbeskrivelse
Til berøringsbeskyttelse på bagsiden ved samling af skinner fra skab til skab.
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
100 mm
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
Fladkobberskinner, 3-polet
Forbindelsestype
Rækkeforbindelse fra skab til skab
Dimensioner
Længde: 100 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Vægt/PS
0,24 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177502390
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Bundprofilmellemstykke, L: 100 mm
Godkendelser
C-UL
UL + C-UL (listed)