- Artikelnummer:
- SV 9342.210
- Materiale
- Afdækning: ABS
Chassis: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Mærkestrøm maks.
- 63 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 65 A, NLRV/7
- Ledningsafgang
- forneden
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Bemærk
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
- Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 20 mm
Højde: 215 mm
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Mærkespænding (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Mærkespænding (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,22 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,019
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503601
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilslutningsadapter, 63 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang forneden, rundledertilslutning 2,5-10 mm?