Tilslutningsadaptere

Artikelnummer: SV 9342.254

Til skinnesystemer med 60 mm centerafstand.

Artikelnummer:
SV 9342.254
Materiale
Afdækning: ABS
Chassis: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkestrøm maks.
250 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 4~
Elektriske værdier UL (SCCR)
50 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 250 A, JDDZ/7
50 kA – 600 V, Combination Motor Controller maks. 250 A, NHJH/7
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 400 A, JDDZ/7
Ledningsafgang
foroven/forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
Antal poler
4-polet
Dimensioner
Bredde: 118 mm
Højde: 270 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
35 ‐ 120 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet
35 ‐ 120 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
1,12 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,222
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177536838
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsadapter, 250 A, 690 V, 4-polet, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 35-120 mm?, lamelstørrelse BH: 18,5x15,5 mm
Godkendelser
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer