- Artikelnummer:
- SV 9340.820
- Produktbeskrivelse
- Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af maks. to koblingsenheder per adapter.
- Materiale
- Isolerende PVC
Temperaturbestandig op til 105 °C
Ledningsender ultralydskomprimeret i begge ender
- AWG
- AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
- Længde
- 140 mm
250 mm
- Bemærk
- AWG = American Wire Gauges
- Dimensioner
- Længde: 140 mm, 250 mm
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Vægt/PS
- 0,15 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,013
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177583573
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Tvillingeledning, AWG 10, L1: 140 mm, L2: 250 mm