- Artikelnummer:
- SV 9340.830
- Produktbeskrivelse
- Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af maks. to koblingsenheder per adapter.
- Materiale
- Isolerende PVC
Temperaturbestandig op til 105 °C
Ledningsender ultralydskomprimeret i begge ender
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Længde
- 140 mm
250 mm
- Bemærk
- AWG = American Wire Gauges
- Dimensioner
- Længde: 140 mm, 250 mm
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Vægt/PS
- 0,252 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,02
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177673861
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Tvillingeledning, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm