- Artikelnummer:
- SV SESVCU20X10
- Produktbeskrivelse
- Iht. DIN EN 13 601 Længde: 4000 mm/skinne
- Materiale
- E-Cu F30
- Længde
- 4.000 mm
- Tværsnit
- Fladkobberskinnesystem-bredde: 20 mm
Fladkobberskinnesystem-tykkelse: 10 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 7,16 kg
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177918504
- ECLASS 8.0
- 27370303