Skinner E-Cu 4000 mm

Artikelnummer: SV S.ESV.CU25.X5

Længde: 4000 mm/skinne.

Artikelnummer:
SV S.ESV.CU25.X5
Produktbeskrivelse
Iht. DIN EN 13 601 Længde: 4000 mm/skinne
Materiale
E-Cu F30
Længde
4.000 mm
Tværsnit
Fladkobberskinnesystem-bredde: 25 mm
Fladkobberskinnesystem-tykkelse: 5 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
4,48 kg
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177918474
ECLASS 8.0
27370303