- Artikelnummer:
- SV 3586.020
- Produktbeskrivelse
- Kobberbeklædte aluminiumsskinner, velegnede til opbygning af skinnesystemer med skinneholdere 9340.000/9340.050.
- Materiale
- Aluminium
Kobber
- Længde
- 2.400 mm
- Mærkestrøm maks.
- 493 A
- Bemærk
- Mærkestrømmen opstår ved en skinnetemperatur på 65 °C og en omgivelsestemperatur på 35 °C
- Korrektionsfaktordiagram efter DIN EN 43 671
- Kan afkortes individuelt
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tværsnit
- Fladkobberskinnesystem-bredde: 30 mm
Fladkobberskinnesystem-tykkelse: 10 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 27 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,05
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177686588
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinne CUPONAL, BH: 30x10 mm, L: 2400 mm