Skinneholdere PLS

Artikelnummer: SV 9342.050

Til PLS specialskinner 800 A/1600 A, 3- og 4-polede, kan overbygges.

Artikelnummer:
SV 9342.050
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkedriftsspænding
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Elektriske værdier UL (SCCR)
25 kA – 600 V, holderafstand 500 mm, samleskinner PLS 1600
30 kA – 600 V, holderafstand 250 mm, samleskinner PLS 1600
35 kA – 600 V, holderafstand 150 mm, samleskinner PLS 1600
65 kA – 600 V, holderafstand 250 mm, samleskinner PLS 1600, Fuse Class L maks. 1400 A, JDDZ/7
65 kA – 600 V, holderafstand 100 mm, samleskinner PLS 1600, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
Bemærkning vedr. produktnr.
Til UL-applikationer er anvendelse af bundprofil nødvendigt
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Kan overbygges
Ja
Antal poler
3-polet
Passer til skinner
PLS 1600
Med indvendig montage
Ja
Skinnecenterafstand
60 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Vægt/PS
0,592 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177525641
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Skinneholder, PLS 1600, 3-polet, 60 mm skinnecenterafstand:, UL design
Godkendelser
ABS
C-UL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer