- Artikelnummer:
- SV 3526.000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 5 mm
- Tværsnit
- 300 mm²
- Længde
- 1.095 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Skinnetype
- Skinne E-Cu
- Passende til skinnesystem
- PLS 800
- Dimensioner
- Længde: 1.095 mm
- Passer til
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 8,52 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 2,84
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043725
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV PLS specialskinne E-Cu, L: 1095 mm, PLS 800, skinnetykkelse: 5 mm, 300 mm? tværsnit