- Artikelnummer:
- SV 3528.000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 10 mm
- Tværsnit
- 900 mm²
- Længde
- 695 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Skinnetype
- Skinne E-Cu
- Passende til skinnesystem
- PLS 1600
- Dimensioner
- Længde: 695 mm
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 16,86 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 5,62
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV PLS specialskinne E-Cu, L: 695 mm, PLS 1600, skinnetykkelse: 10 mm, 900 mm? tværsnit