PLS fleksibelt samlestykke

Artikelnummer: SV 9320.060

Til termisk og mekanisk udligning ved samling af PLS-specialskinner fra skab til skab.

Artikelnummer:
SV 9320.060
Produktbeskrivelse
Til termisk og mekanisk udligning ved samling af PLS-specialskinner fra skab til skab.
Materiale
E-Cu
Montageanvisning
Til montage af et fleksibelt samlestykke kræves der altid to samlestykker.
Bemærk
Ved en temperaturstigning på 30 K sker der en længdeudvidelse i skinnerne på ca. 0,5 mm/m. I forbindelse med skinnesystemer anbefales det derfor at anvende et fleksibelt samlestykke til termisk udligning for skinnesektioner på > 3600 mm.
Passer til skinner
PLS 800
Pakkestørrelse
3 stk.
Vægt/PS
0,55 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,13
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177162365
ETIM 7.0
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivelse
SV Fleksibelt samlestykke E-Cu, PLS 800
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK